Z1898/d1xb1xl1 | Backstopp | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1898/d1xb1xl1

BacklÅs

Z1898/d1xb1xl1

max. 180°C

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 F1 h1 a2 a1 l3 l2 d4 d3 d2 d1 b1 l1 Produkt CAD-data
- - 1 Z25/4x16 1 Z31/5x12 30 10 10 10 26 20 M8x1 4 M5 10 18 36 Z1898/10x18x36
1 Z26/5x20 - - 1 Z31/6x14 60 12 14 13 30 24 M10x1 5 M6 13 22 45 Z1898/13x22x45
1 Z26/8x24 - - 1 Z31/8x18 100 16 17 17 36 29 M12x1,25 8 M8 16 26 56 Z1898/16x26x56