Z010/d1xl1 | Snedpinnar | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z010/d1xl1

Snedpinne, med demonteringsgänga

Z010/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401
~ DIN ISO 8404-B

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

sw1 t4 t3 t1 l3 l2 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 60 Z010/8x60
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 80 Z010/8x80
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 100 Z010/8x100