Z1831/h1xs1xl1 | Tryckplattor | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1831/h1xs1xl1

Tryckplatta

Z1831/h1xs1xl1

53 HRC
1.2842

Val av produkt/utförande

Typ r1 a2 a1 d2 d1 h1 s1 l1 Produkt CAD-data
1 1,5 12 - 8,3 4,3 23 4 22 Z1831/23x4x22
2 1,5 12 16 8,3 4,3 23 4 30 Z1831/23x4x30
2 1,5 12 36 8,3 4,3 23 4 50 Z1831/23x4x50
2 1,5 16 16 8,3 4,3 31 4 30 Z1831/31x4x30
2 1,5 16 24 8,3 4,3 31 4 38 Z1831/31x4x38
2 1,5 16 39 8,3 4,3 31 4 53 Z1831/31x4x53
2 1,5 19 16 8,3 4,3 36 5 30 Z1831/36x5x30
2 1,5 19 24 8,3 4,3 36 5 38 Z1831/36x5x38
2 1,5 19 39 8,3 4,3 36 5 53 Z1831/36x5x53
2 2 24 18 12,4 6,4 46 5 38 Z1831/46x5x38
mer