Z2701/d1 | Anslutningar | Hydraulikprogram | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2701/d1

Vinkelförskruvning

Z2701/d1

Stål
DIN EN ISO 8434-1 (DIN2353)

Val av produkt/utförande

Typ d1 Produkt CAD-data
W06L M12x1,5 Z2701/12x1,5
W08L M14x1,5 Z2701/14x1,5
W10L M16x1,5 Z2701/16x1,5
W12L M18x1,5 Z2701/18x1,5
W15L M22x1,5 Z2701/22x1,5