Z2702/d1 | Anslutningar | Hydraulikprogram | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2702/d1

T-rörsanslutning

Z2702/d1

Stål
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

Typ d1 Produkt CAD-data
T06L M12x1,5 Z2702/12x1,5
T08L M14x1,5 Z2702/14x1,5
T10L M16x1,5 Z2702/16x1,5
T12L M18x1,5 Z2702/18x1,5
T15L M22x1,5 Z2702/22x1,5