Z2703/d1 | Anslutningar | Hydraulikprogram | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2703/d1

T-rörsanslutning, adjustable

Z2703/d1

Stål
DIN EN ISO 8434-01 (DIN 2353)

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

Typ sw1 d1 Produkt CAD-data
ET06L 14 M12x1,5 Z2703/12x1,5
ET08L 17 M14x1,5 Z2703/14x1,5
ET10L 19 M16x1,5 Z2703/16x1,5
ET12L 22 M18x1,5 Z2703/18x1,5
ET15L 27 M22x1,5 Z2703/22x1,5