Z2704/d1 | Anslutningar | Hydraulikprogram | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2704/d1

Kontakt

Z2704/d1

Stål
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Val av produkt/utförande

Typ sw1 d1 Produkt CAD-data
GZ06L 14 M12x1,5 Z2704/12x1,5
GZ08L 17 M14x1,5 Z2704/14x1,5
GZ10L 19 M16x1,5 Z2704/16x1,5
GZ12L 22 M18x1,5 Z2704/18x1,5
GZ15L 27 M22x1,5 Z2704/22x1,5