Z2710/d1 | Anslutningar | Hydraulikprogram | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2710/d1

Stickinsats

Z2710/d1

Stål
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

Typ sw1 d1 d2 Produkt CAD-data
GE06LR 14 M12x1,5 G1/8 Z2710/12x1,5xG1/8
GE08LR 19 M14x1,5 G1/4 Z2710/14x1,5xG1/4
GE10LR 19 M16x1,5 G1/4 Z2710/16x1,5xG1/4
GE12LR 22 M18x1,5 G3/8 Z2710/18x1,5xG3/8
GE15LR 27 M22x1,5 G1/2 Z2710/22x1,5xG1/2