Z2711/d1xd2 | Anslutningar | Hydraulikprogram | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2711/d1xd2

Hylsanslutning

Z2711/d1xd2

Stål
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Val av produkt/utförande

Typ sw2 sw1 d1 d2 Produkt CAD-data
EGE06LR 14 14 M12x1,5 G1/8 Z2711/12x1,5xG1/8
EGE08LR 19 19 M14x1,5 G1/4 Z2711/14x1,5xG1/4
EGE10LR 19 19 M16x1,5 G1/4 Z2711/16x1,5xG1/4
EGE12LR 22 22 M18x1,5 G3/8 Z2711/18x1,5xG3/8
EGE15LR 27 27 M22x1,5 G1/2 Z2711/22x1,5xG1/2