Z2320/d1 | Cylindrar | Hydraulikprogram | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2320/d1

Adapter

Z2320/d1

58 HRC
1.6587

Val av produkt/utförande

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 Produkt CAD-data
22 22,5 14,5 31,5 25 M8 Z2320/8
26 22,5 14,5 31,5 31 M10 Z2320/10
28 25 18 38 33 M12 Z2320/12
32 28 20 41 37 M16 Z2320/16
41 38 28 58 47 M20 Z2320/20