Z2350/d1xd2xH1 | Cylindrar | Hydraulikprogram | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra och analysera webbplatsen samt för att förbättra onlineutbudet. I
sekretesspolicyn hittar du ytterligare information och möjligheter för att stänga av dessa cookies. Genom att klicka på
OK-knappen godkänner du användningen.

OK
Kontakt
Boka tid
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
Z2350/d1xd2xH1

Låscylinder, double-acting

Z2350/d1xd2xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Val av produkt/utförande

F1 F2 sw1 h1 t5 t4 t3 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l2 l1 d5 d4 d3
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 79 11 6,5 M6
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 97 11 6,5 M6
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 101 14 8,5 M10
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 151 14 8,5 M10
d1 d2 H1 Produkt CAD-data
16 10 32
Z2350/16x10x32
16 10 50
Z2350/16x10x50
25 16 50
Z2350/25x16x50
25 16 100
Z2350/25x16x100