Z170/1 | Klinklås | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra och analysera webbplatsen samt för att förbättra onlineutbudet. I
sekretesspolicyn hittar du ytterligare information och möjligheter för att stänga av dessa cookies. Genom att klicka på
OK-knappen godkänner du användningen.

OK
Produkter
Produkter
K-standard
P-standard
Z-standard
Hetkanal
Kontakt
Boka tid
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
Val av produkt/utförande

max.H min.H F Typ Produkt CAD-data
80 5,5 8000 1 Z170/1

Z170 /... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.