Z170/Typ | Klinklås | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
max.H min.H F Typ Produkt CAD-data
110 9,5 14000 2 Z170/2

Z170/... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.

 


Alla produkter i kategorin - Klinklås
Z170/Typ
Z170/1
Klinklås, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Klinklås

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Klinklås, DLC
Z171/Typ
Z171/1
Klinklås , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Klinklås , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Klinklås , DLC
Z172/d1
Z172/...
Medbringare
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Klinklås , rund
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Dragstång
Z1732/d1
Z1732/...
Gängad bussning
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Klinklås , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...
Round latch unit, pulling system
Z17800/d1xl2
Z17800/...
Locking unit, pulling system
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...
Control unit
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Round latch unit, pushing system
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Rund Klinklås