Z1731/d1xl1 | Klinklås | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1731/d1xl1

Dragstång

Z1731/d1xl1

59 HRC
1.5920

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

sw2 sw1 l4 l3 l2 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
15 12 20 14 56 18,5 14 63 Z1731/14x63
15 12 25 14 73 18,5 14 80 Z1731/14x80
15 12 25 14 93 18,5 14 100 Z1731/14x100
15 12 25 14 118 18,5 14 125 Z1731/14x125
19 15 20 16 73 23,5 18 80 Z1731/18x80
19 15 30 16 93 23,5 18 100 Z1731/18x100
19 15 30 16 118 23,5 18 125 Z1731/18x125
19 15 30 16 133 23,5 18 140 Z1731/18x140