Z17400/b1xmax.H1xHv | Klinklås | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z17400/b1xmax.H1xHv

Klinklås, DLC

Z17400/b1xmax.H1xHv

1.2762

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l5 l4 l3 l2 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 40 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 70 9,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 66 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 109 16,75
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 45 22,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 95 22,25
b1 max.H1 Hv Produkt CAD-data
50 85 0 Z17400/50x85x0
50 85 20 Z17400/50x85x20
50 125 0 Z17400/50x125x0
50 125 50 Z17400/50x125x50
80 112 0 Z17400/80x112x0
80 112 32 Z17400/80x112x32
80 162 0 Z17400/80x162x0
80 162 75 Z17400/80x162x75
100 140 0 Z17400/100x140x0
100 140 50 Z17400/100x140x50
mer

HASCO klinklås styr formverktyget under öppningsprocessen för de enstaka delningsplanen. De nya klinklåsen med dubbelsidig klinkfunktion övertygar med höga krafter och tillförlitlighet. De olika varianterna kan manövreras av verktygs öppning eller utstötar rörelse. De kan dessutom användas med eller utan fördröjning. Särskilt när huvuddelningsplanet ska öppnas först innan annat delningsplan öppnas.

  • Flexibla monterings- och kombinationsmöjligheter
  • Dubbelsidig låsning
  • Infästningsalternativ med passfjädrar
  • DLC-beläggning garanterar lång livslängd
  • Montering på utsidan av verktyget