Z1741/b1xmax.H1 | Klinklås | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1741/b1xmax.H1

Klinklås, DLC

Z1741/b1xmax.H1

1.2762

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 h1 a3 a2 a1 b7 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 140 171 131
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 180 211 171
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 200 246 186
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 250 296 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 250 311 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Produkt CAD-data
50 90 Z1741/50x90
50 130 Z1741/50x130
80 117 Z1741/80x117
80 167 Z1741/80x167
100 145 Z1741/100x145
100 195 Z1741/100x195

HASCO klinklås styr formverktyget under öppningsprocessen för de enstaka delningsplanen. De nya klinklåsen med dubbelsidig klinkfunktion övertygar med höga krafter och tillförlitlighet. De olika varianterna kan manövreras av verktygs öppning eller utstötar rörelse. De kan dessutom användas med eller utan fördröjning. Särskilt när huvuddelningsplanet ska öppnas först innan annat delningsplan öppnas.

  • Flexibla monterings- och kombinationsmöjligheter
  • Dubbelsidig låsning
  • Infästningsalternativ med passfjädrar
  • DLC-beläggning garanterar lång livslängd
  • Montering på utsidan av verktyget