Z17420/b1xmax.H1 | Klinklås | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z17420/b1xmax.H1

Styrplatta, med kil, DLC

Z17420/b1xmax.H1

1.2762

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 3 38 20 10 47 22 15 141 20 146 191 10,25
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 4,5 56 34 12 77 30 20 201 34 196 246 17,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 6 72 45 14 97 38 25 251 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Produkt CAD-data
50 96 Z17420/50x96
80 111 Z17420/80x111
100 133 Z17420/100x133

HASCO klinklås styr formverktyget under öppningsprocessen för de enstaka delningsplanen. De nya klinklåsen med dubbelsidig klinkfunktion övertygar med höga krafter och tillförlitlighet. De olika varianterna kan manövreras av verktygs öppning eller utstötar rörelse. De kan dessutom användas med eller utan fördröjning. Särskilt när huvuddelningsplanet ska öppnas först innan annat delningsplan öppnas.

  • Flexibla monterings- och kombinationsmöjligheter
  • Dubbelsidig låsning
  • Infästningsalternativ med passfjädrar
  • DLC-beläggning garanterar lång livslängd
  • Montering på utsidan av verktyget