Z2600/Vxn1 | Allmänna tillbehör | Processing tools, auxiliary aids, operating materials | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2600/Vxn1

högpresterande fett, livsmedelssäker

Z2600/Vxn1

-45°C / +160°C

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

h1 d1 V n1 Produkt
129 48,3 90 1 Z2600/90x1
129 48,3 90 6 Z2600/90x6
190 48,3 180 1 Z2600/180x1
190 48,3 180 6 Z2600/180x6
154 110 1000 1 Z2600/1000x1

Det nya HASCO högpresterande smörjmedelet Z 2600/... kan användas för flera olika tillämpningar inom livsmedelsindustrin – för smörjning av utstötare, styrpelare, bussningar och alla rörliga formelement inom formsprutning och stansverktyg. Det högpresterande smörjmedlet är godkänt enligt NSF H1 och är särskilt lämpligt för användning på smörjpunkter där direktkontakt med livsmedel inte kan uteslutas.

  • Uppfyller kraven med hänsyn till FDAs renhetsregler i enlighet med Direktiv 21 CFR 178.3570
  • Godkänd för NSF H1 (National Sanitary Foundation)
  • Syntetiskt med vitt fast smörjmedel
  • Temperaturbeständighet från -45 °C till +160 °C (kortfristigt 200 °C)
  • Emulgerar inte i vatten
  • Mycket tryckbeständig, oxidationsbeständig