A5901/n1 | Hjälpmedel | Processing tools, auxiliary aids, operating materials | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
A5901/n1

förlängningsbart, Loc Check

A5901/n1

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

n1 Produkt
2 A5901/2

Med nya HASCO Loc Check A5900/… kan du lokalisera dina verktyg över allt där det finns ett mobilnät. Genom att logga in på webben kan du när som helst utföra en positionsförfrågan. Magnetfästet ger olika monteringsmöjligheter och hög flexibilitet.

  • GSM-spårning över hela Europa
  • 3 200 sändningscykler per batteriladdning
  • Temperaturbeständig upp till max. 120°C
  • Högsta möjliga datasäkerhet med certifierade servrar
  • Intuitivt webbgränssnitt