H1228/Ixn1 | Kontakthus | Kraft-signaladapter | Reglerteknik | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
H1228/Ixn1

Kontaktdon

Val av produkt/utförande

Typ h1 b2 b1 l3 l1 d1 I n1 Produkt CAD-data
1 54,5 40 52 70 84 M20 16 4 H1228/16x4
2 54,5 40 52 82 94 M20 16 8 H1228/16x8
2 56,5 45 57 105 117 M25 16 16 H1228/16x16
2 56,5 45 57 132 144 M25 16 24 H1228/16x24