Z111/d1xl1xP
Värmepatron, konisk
Val av produkt/utförande
P1 |
I |
sw1 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
d2 |
d1 |
l1 |
P |
Produkt |
CAD-data |
10 |
0,69 |
20 |
9 |
630 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
60 |
160 |
Z111/12,5x60x160
|
|
16 |
1,09 |
20 |
9 |
630 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
60 |
250 |
Z111/12,5x60x250
|
|
13 |
1,09 |
20 |
9 |
630 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
70 |
250 |
Z111/12,5x70x250
|
|
20 |
1,74 |
20 |
9 |
630 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
70 |
400 |
Z111/12,5x70x400
|
|
10 |
1,09 |
20 |
9 |
630 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
80 |
250 |
Z111/12,5x80x250
|
|
17 |
1,74 |
20 |
9 |
630 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
80 |
400 |
Z111/12,5x80x400
|
|
9 |
1,09 |
20 |
9 |
630 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
90 |
250 |
Z111/12,5x90x250
|
|
14 |
1,74 |
20 |
9 |
630 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
90 |
400 |
Z111/12,5x90x400
|
|
8 |
1,09 |
20 |
9 |
800 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
100 |
250 |
Z111/12,5x100x250
|
|
12 |
1,74 |
20 |
9 |
800 |
13,5 |
18 |
M22x1 |
12,5 |
100 |
400 |
Z111/12,5x100x400
|
|