Z071/b1xl1xl2/Typ
Centreringsenhet, DLC
Z071/b1xl1xl2/Typ
DLC belagd
Val av produkt/utförande
r1 |
t3 |
t2 |
t1 |
a2 |
a1 |
b2 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
l2 |
Typ |
Produkt |
CAD-data |
6 |
6,2 |
13,5 |
27 |
13,5 |
34 |
47 |
10,3 |
6,3 |
20 |
22 |
22 |
2 |
Z071/20x22x22/2
|
|
6 |
6,2 |
13,5 |
27 |
13,5 |
34 |
47 |
10,3 |
6,3 |
20 |
22 |
40 |
2 |
Z071/20x22x40/2
|
|
8 |
6,2 |
14,5 |
30 |
15 |
39 |
52 |
10,3 |
6,3 |
25 |
27 |
40 |
2 |
Z071/25x27x40/2
|
|
8 |
6,2 |
14,5 |
30 |
15 |
39 |
52 |
10,3 |
6,3 |
25 |
27 |
63 |
2 |
Z071/25x27x63/2
|
|
8 |
9 |
19,5 |
40 |
20 |
49 |
67 |
15 |
9 |
32 |
36 |
40 |
2 |
Z071/32x36x40/2
|
|
8 |
9 |
19,5 |
40 |
20 |
49 |
67 |
15 |
9 |
32 |
36 |
80 |
2 |
Z071/32x36x80/2
|
|
10 |
11 |
22,5 |
50 |
23 |
63 |
88 |
18 |
11 |
40 |
46 |
50 |
2 |
Z071/40x46x50/2
|
|
10 |
11 |
22,5 |
50 |
23 |
63 |
88 |
18 |
11 |
40 |
46 |
100 |
2 |
Z071/40x46x100/2
|
|
10 |
13 |
24,5 |
55 |
27,5 |
75 |
100 |
20 |
14 |
50 |
56 |
56 |
2 |
Z071/50x56x56/2
|
|
10 |
13 |
24,5 |
55 |
27,5 |
75 |
100 |
20 |
14 |
50 |
56 |
112 |
2 |
Z071/50x56x112/2
|
|
The HASCO square guide bar Z 071/... combined with the guide retainer Z 072 /... sets new standards in precision. It guides and centres injection and pressure moulding tools reliably with minimal tolerances.
Alla produkter i kategorin - fyrkantig
Z060/...
Centreringsenhet, trapets
Z07/...
Centreringsenhet, self-lubricating
Z071/.../1
Centreringsenhet
Z071/.../2
Centreringsenhet, DLC
Z0717/...
Rektangulär styrenhet
Z072/.../1
Centreringsenhet
Z072/.../2
Centreringsenhet, DLC
Z073/...
Linjär nålstyrning
Z0731/...
Centreringsenhet
Z0732/...
Linear needle guide
Z080/...
Parallellstyrning, rectangular
Z081/...
Distansbricka, fyrkantig
Z082/...
Parallellstyrning, DLC, rectangular
Z085/.../1
Centreringsenhet, rak
Z085/.../2
Centreringsenhet, rak
Z086/...
Centreringsenhet, rak
Z09/.../1
Centreringsenhet, with pre-centering
Z09/.../2
Centreringsenhet, DLC, with pre-centering
Z09/.../3
Centreringsenhet, with pre-centering
Z09/.../4
Centreringsenhet, DLC, with pre-centering
Z17/...
Centreringsenhet, rectangular
Z1819/...
Flat guide unit