Z085/l1xb1/Typ-02 | fyrkantig | Centreringsenheter | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-02

Centreringsenhet, rak

Z085/l1xb1/Typ-02

58 +/- 2 HRC
1.2379
coated with DLC

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

l1 b1 Typ Produkt
30 28 2 Z085/30x28/2-02
50 33 2 Z085/50x33/2-02
75 38 2 Z085/75x38/2-02