Z056/d1 | rund | Centreringsenheter | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z056/d1

Fästbricka

Z056/d1

50 HRC
1.0715

Val av produkt/utförande

k1 h1 d3 d2 d1 Produkt CAD-data
3,2 5 16 5,5 14 Z056/14
6,3 9 25,5 9 20 Z056/20
6,3 9 31,5 9 26 Z056/26
6,3 10 35,5 11 30 Z056/30
6,3 10 47,5 11 42 Z056/42