Z083/d1 | rund | Centreringsenheter | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z083/d1

Centreringsenhet, DLC

Z083/d1

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

n6 Pos6 n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 Typ1 a3 a2 b1 l6 l5 l3 l2 l1 d6 d5 d3
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/2,5x12 1 Z31/2,5x16 2 - 3,5 6,5 8,4 4,4 6 4 10,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x20 2 - 4 7,5 5,5 7,5 6 4 12,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x25 2 - 5 8,5 5,5 8,5 8 6 14,5 - 2 M4
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/4x10 1 Z31/4x25 1 3,5 5 9 5,9 4,9 8 8 16,5 3 3 M5
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/6x10 1 Z31/6x40 1 4,5 7 12 7,9 7,9 14 12 26,5 3 3 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/6x16 1 Z31/6x45 1 4,5 9 14 7,9 10,9 14 14 26,5 4 4 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/8x20 1 Z31/8x55 1 4,5 10 16 13,1 12,1 18 16 35,5 4 4 M10
1 Z25/5x12 1 Z25/5x12 1 Z31/8x30 1 Z31/8x70 1 5,5 15 20 9,1 13,1 20 20 45,5 5 5 M10
d1 Produkt CAD-data
10 Z083/10
12 Z083/12
14 Z083/14
16 Z083/16
20 Z083/20
26 Z083/26
30 Z083/30
42 Z083/42

Nya runda HASCO centreringsenhet Z083/... garanterar en exakt och precis förskjutningsfri centrering av verktyg för sprutgjutning och forminsatser. Centreringsenheten har en DLC-beläggning på ena sidan och monteras över mittaxeln i verktyget för att kompensera för olika värmeexpansion i de båda formhalvorna. Skruvförbandet sitter på antingen delningsplanet eller plattans baksida. Fästhålen har en gänga på var sida och kan användas för enkel och okomplicerad demontering vid underhåll

  • Jämnt styrspel i alla storlekar (0,002 - 0,012 mm)
  • Exakt formcentrering över hela ytan
  • Förregling mot tvärgående krafter i verktyget
  • Omfångsrikt måttspektrum 10 - 42 mm
  • Enkel demontering från demonteringsplanet tack vare rund inbyggnadsgeometri