Z1000W/l2xd1 | Styrbussningar | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1000W/l2xd1

styrbussning, med centreringstapp, självsmörjande

Z1000W/l2xd1

max. 200°C
2.0975

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

k1 l4 l3 l1 d4 d3 l2 d1 Produkt CAD-data
3 - 5 17 16 14 12 9 Z1000W/12x9
3 - 5 22 16 14 17 9 Z1000W/17x9
3 20 5 27 16 14 22 9 Z1000W/22x9
3 20 5 32 16 14 27 9 Z1000W/27x9
3 20 5 41 16 14 36 9 Z1000W/36x9
3 20 5 51 16 14 46 9 Z1000W/46x9
3 20 5 61 16 14 56 9 Z1000W/56x9
3 20 5 71 16 14 66 9 Z1000W/66x9