Z1101/l1xd1 | Styrbussningar | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1101/l1xd1

styrbussning, utan bakstyrning

Z1101/l1xd1

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16716-E

Val av produkt/utförande

k1 l3 l2 d4 d3 d2 l1 d1 Produkt CAD-data
6 1,3 37,3 25 20 19 46 15 Z1101/46x15
6 1,3 37,3 31 26 24,9 46 20 Z1101/46x20
6 1,3 47,3 25 20 19 56 15 Z1101/56x15
6 1,6 46,6 35 30 28,6 56 22 Z1101/56x22
6 1,3 57,3 31 26 24,9 66 20 Z1101/66x20
6 1,6 56,6 35 30 28,6 66 24 Z1101/66x24
6 1,6 66,6 35 30 28,6 76 22 Z1101/76x22
6 1,6 76,6 35 30 28,6 86 24 Z1101/86x24