Z1105/d1xl1 | Styrbussningar | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1105/d1xl1

styrbussning, glidstyrning

Z1105/d1xl1

Sintrad metall
ISO 9448-2/DIN 9831-1
C00

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

d2 Tol.d2 d1 l1 Produkt CAD-data
22 -0,004 11 23 Z1105/11x23
22 -0,004 11 30 Z1105/11x30
22 -0,004 11 37 Z1105/11x37