Z0100/d1xl1 | Styrpelare | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z0100/d1xl1

styrpelare, for ball bearing

Z0100/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401
~ DIN ISO 8404-A

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

k1 l2 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
3 4 12 9 60 Z0100/9x60
3 4 12 9 80 Z0100/9x80
3 4 12 9 100 Z0100/9x100
3 4 12 9 120 Z0100/9x120