Val av produkt/utförande
Pos3 |
sw2 |
h2 |
h1 |
d1 |
d2 |
Produkt |
CAD-data |
Z35/6x20 |
3 |
10 |
9,8 |
10 |
M6 |
Z0101/10x6
|
|
Z35/6x20 |
3 |
10 |
9,8 |
12 |
M6 |
Z0101/12x6
|
|
Z35/6x25 |
3 |
11 |
13,8 |
14 |
M6 |
Z0101/14x6
|
|
Z35/8x25 |
4 |
11 |
13,8 |
15 |
M8 |
Z0101/15x8
|
|
Z35/8x25 |
4 |
11 |
13,8 |
16 |
M8 |
Z0101/16x8
|
|
Z35/10x30 |
5 |
15 |
15,3 |
18 |
M10 |
Z0101/18x10
|
|
Z35/10x30 |
5 |
14 |
16,3 |
20 |
M10 |
Z0101/20x10
|
|
Z35/10x30 |
5 |
14 |
16,3 |
22 |
M10 |
Z0101/22x10
|
|
Z35/12x40 |
6 |
19 |
21,3 |
24 |
M12 |
Z0101/24x12
|
|
Z35/16x40 |
8 |
18 |
21,8 |
30 |
M16 |
Z0101/30x16
|
|
The new HASCO clamping disc Z 0101/.... is used to reliably fix angle pin Z 010 /... in place by clamping in the cavity plate.
Alla produkter i kategorin - Styrpelare
Z00/...
styrpelare, med smörjspår, med bakstyrning
Z01/...
styrpelare (snedpinne), snedpinne, rak
Z010/...
Snedpinne, med demonteringsgänga
Z0100/...
styrpelare, for ball bearing
Z0102/...
Snedpinne
, Angle pin, with clamping disc
Z011/...
Styrpelare, med presspassning
Z012/...
Styrpelare, for ball guide
Z013/...
Styrpelare, for ball guide
Z016/...
Snedpinne, 18° tapered
Z0223W/...
Utstötarpaket Styrenhet
Z025/...
Styrpelare, Headless
Z03/...
styrpelare, med smörjspår, utan bakstyrnining
Z031/...
styrpelare, utan smörjspår, utan bakstyrninin...
Z032/...
styrpelare, utan bakstyrnining
Z04/...
styrpelare, med bakstyrning, utan smörjspår
Z040/...
styrpelare, med bakstyrning, utan smörjspår