Z011/d1xl1 | Styrpelare | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z011/d1xl1

Styrpelare, med presspassning

Z011/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

k1 l3 l2 d4 d1 l1 Produkt CAD-data
3 4 17 12 10 40 Z011/10x40
3 4 17 12 10 60 Z011/10x60
3 4 22 12 10 80 Z011/10x80
3 4 27 12 10 100 Z011/10x100