Z012/d1xl1 | Styrpelare | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z012/d1xl1

Styrpelare, for ball guide

Z012/d1xl1

62 HRC
~ 1.1213

Val av produkt/utförande

k1 l2 d4 d1 l1 Produkt CAD-data
4 4 16 12 80 Z012/12x80
4 4 16 12 100 Z012/12x100
4 4 16 12 120 Z012/12x120
6 7 22 18 120 Z012/18x120
6 7 22 18 140 Z012/18x140
6 7 22 18 160 Z012/18x160
6 7 36 30 160 Z012/30x160
6 7 36 30 200 Z012/30x200
6 7 36 30 240 Z012/30x240