Z02/d1xl1 | Styrpelare | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z02/d1xl1

Stötstång

Z02/d1xl1

690 + 70 HV30
~ 1.0401

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

sw1 t3 t1 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
9 9 16 M6 10 60 Z02/10x60
9 9 16 M6 10 70 Z02/10x70
9 9 16 M6 10 80 Z02/10x80
9 9 16 M6 10 100 Z02/10x100
9 9 16 M6 10 120 Z02/10x120
9 9 16 M6 10 140 Z02/10x140
9 9 16 M6 10 160 Z02/10x160