Z031/l1xd1xl2 | Styrpelare | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z031/l1xd1xl2

styrpelare, utan smörjspår, utan bakstyrnining

Z031/l1xd1xl2

~ 1.0401
DLC belagd

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Produkt CAD-data
3 4 16 14 22 9 25 Z031/22x9x25
3 4 16 14 22 9 55 Z031/22x9x55
6 4 16 14 22 10 25 Z031/22x10x25
6 4 16 14 22 10 55 Z031/22x10x55