Z040/l1xd1xl2 | Styrpelare | Styrelement | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z040/l1xd1xl2

styrpelare, med bakstyrning, utan smörjspår

Z040/l1xd1xl2

~ 1.0401
DLC belagd

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Produkt CAD-data
3 4 3 16 14 22 9 25 Z040/22x9x25
3 4 3 16 14 22 9 35 Z040/22x9x35
3 4 3 16 14 22 10 25 Z040/22x10x25
3 4 3 16 14 22 10 35 Z040/22x10x35