Z815/d6xd7 | Adapter | Anslutningar | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z815/d6xd7

Reduceringsmuff

Val av produkt/utförande

sw1 l3 l2 l1 d6 d7 Produkt CAD-data
27 10 12 24 G1/2 M14x1,5 Z815/G1/2x14x1,5
27 10 12 24 G1/2 M16x1,5 Z815/G1/2x16x1,5
17 26 - 26 G1/4 G1/4 Z815/G1/4xG1/4
32 10 16 28 G3/4 M14x1,5 Z815/G3/4x14x1,5
32 10 16 28 G3/4 M16x1,5 Z815/G3/4x16x1,5