Z905/d2xd3 | Adapter | Anslutningar | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z905/d2xd3

Övergångsnippel

Val av produkt/utförande

sw1 t1 l3 l2 l1 d1 d2 d3 Produkt CAD-data
6 12 7 15 22 17 G1/4 G1/8 Z905/G1/4xG1/8
8 12 9 15 24 20 G3/8 G1/4 Z905/G3/8xG1/4
6 12 7 15 22 17 M14x1,5 M10x1 Z905/14x1,5x10x1
8 12 9 15 24 20 M16x1,5 M14x1,5 Z905/16x1,5x14x1,5