Z808HT/d4xd7xw1 | Kopplingar | Anslutningar | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z808HT/d4xd7xw1

Snabbkoppling, utan backventil

Z808HT/d4xd7xw1

2.0401
max. 25 bar

Val av produkt/utförande

p sw1 l2 l1 d6 d2 d4 d7 w1 Produkt
25 17 9 47 17 6 9 M14x1,5 90 Z808HT/9x14x1,5x90
25 22 9 52 22 9 13 M16x1,5 90 Z808HT/13x16x1,5x90
Alla produkter i kategorin - Kopplingar
Z80/d1
Z80/...
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z80/d1/Mat Ny: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z80/d1xw1/Mat Ny: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z80/d1xw1/Mat Ny: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z801/d1
Z801/...
Snabbkoppling, utan backventil
Ny: Z801/d1/Mat Ny: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, utan backventi...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Snabbkoppling, utan backventil
Ny: Z801/d1xw1/Mat Ny: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, utan backventi...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Snabbkoppling, utan backventil
Ny: Z801/d1xw1/Mat Ny: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, utan backventi...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Snabbkoppling, utan backventil
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Snabbkoppling, utan backventil
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Snabbkoppling, utan backventil
Z801PL/d1
Z801PL/...
Snabbkoppling, open flow
Ny: Z801PL/d1/Mat Ny: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Snabbkoppling, open flow, 45° angled
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Snabbkoppling, open flow, 90° angled
Ny: Z801PL/d1xw1/Mat Ny: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapter, med backventil
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapter, utan backventil
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapterkoppling, med backventil
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapterkoppling, utan backventil
Z805/d4xl1
Z805/...
Snabbkopplingsbygel, med backventil
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Snabbkopplingsbygel, utan backventil
Ny: Z8051/d4xl1/Mat Ny: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Snabbkopplingsbygel, Rostfritt stål, utan bac...
Z807/d4xd7
Z807/...
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z807/d4xd7/Mat Ny: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z80700HT/d4xd7/Mat Ny: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, rostfritt stål, med backvent...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Ny: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA

Snabbkoppling

, rostfritt stål, med bac...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Snabbkoppling, med backventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Snabbkoppling, med backventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Snabbkoppling , med backventil
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Snabbkoppling, med backventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Z808/d4xd7
Z808/...
Snabbkoppling, utan backventil
Ny: Z808/d4xd7/Mat Ny: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, utan backventi...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Snabbkoppling , utan backventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Snabbkoppling , open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Snabbkoppling , utan backventil
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Snabbkoppling , utan backventil
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Snabbkoppling , utan backventil
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Snabbkoppling , utan backventil
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Snabbkoppling, utan backventil
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Snabbkoppling, utan backventil
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Snabbkoppling, utan backventil
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multikoppling, med backventil
Ny: Z8090/Typ/d7 Ny: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Snabbkoppling, clean break
Ny: Z8090HT/Typ/d7 Ny: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Snabbkoppling, läckage
Ny: Z8090HT/Typ/d7/Mat Ny: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, lågt läckage
Ny: Z8091/Typ Ny: Z8091/Typ
Z8091/...
Snabbkoppling, clean break
Ny: Z8091HT/Typ Ny: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Snabbkoppling, lågt läckage
Ny: Z8091HT/Typ/Mat Ny: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, lågt läckage
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multikoppling, with valve, High Temperature
Z80HT/d1
Z80HT/...
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z80HT/d1/Mat Ny: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z80HT/d1xw1/Mat Ny: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80PL/d1
Z80PL/...
Snabbkoppling, with valve
Ny: Z80PL/d1/Mat Ny: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Snabbkoppling, with valve, 45° angled
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Snabbkoppling, with valve, 90° angled
Ny: Z80PL/d1xw1/Mat Ny: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Snabbkoppling, med backventil
Z825/d4
Z825/...
Blindkoppling