Z80HT/d1 | Kopplingar | Anslutningar | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80HT/d1

Snabbkoppling, med backventil

Z80HT/d1

2.0401
max. 25 bar

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Produkt CAD-data
25 22,5 30 17 9 6 9 Z80HT/9
25 25 36,5 22 13 9 13 Z80HT/13
Alla produkter i kategorin - Kopplingar
Z80/d1
Z80/...
Snabbkoppling, med backventil
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z801/d1
Z801/...
Snabbkoppling, utan backventil
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, utan backventi...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Snabbkoppling, utan backventil
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, utan backventi...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Snabbkoppling, utan backventil
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, utan backventi...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Snabbkoppling, utan backventil
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Snabbkoppling, utan backventil
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Snabbkoppling, utan backventil
Z801PL/d1
Z801PL/...
Snabbkoppling, open flow
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Snabbkoppling, open flow, 45° angled
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Snabbkoppling, open flow, 90° angled
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapter, med backventil
Ny: Z802/d4xd1xw1 Ny: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Adapter, with valve, 45° angled
Ny: Z802/d4xd1xw1 Ny: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Adapter, with valve, 90° angled
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapter, utan backventil
Ny: Z8021/d4xd1xw1 Ny: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Adapter, open flow, 45° angled
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapterkoppling, med backventil
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapterkoppling, utan backventil
Z805/d4xl1
Z805/...
Snabbkopplingsbygel, med backventil
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Snabbkopplingsbygel, utan backventil
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Snabbkopplingsbygel, Rostfritt stål, utan bac...
Z807/d4xd7
Z807/...
Snabbkoppling, med backventil
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Snabbkoppling, med backventil
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, rostfritt stål, med backvent...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Snabbkoppling, rostfritt stål, med backventil...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Snabbkoppling, med backventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Snabbkoppling, med backventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Snabbkoppling , med backventil
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Snabbkoppling, med backventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Z808/d4xd7
Z808/...
Snabbkoppling, utan backventil
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, utan backventi...
Ny: Z808/d4xd7xw1 Ny: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Snabbkoppling, utan backventil, vinklad 45⁰
Ny: Z808/d4xd7xw1 Ny: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Snabbkoppling, utan backventil, vinklad 90⁰
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Snabbkoppling , utan backventil
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Snabbkoppling , open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Snabbkoppling , utan backventil
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Snabbkoppling , utan backventil
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Snabbkoppling , utan backventil
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Snabbkoppling , utan backventil
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Snabbkoppling, utan backventil
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Snabbkoppling, utan backventil
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Snabbkoppling, utan backventil
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multikoppling, med backventil
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Snabbkoppling, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Snabbkoppling, läckage
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, lågt läckage
Z8091/Typ
Z8091/...
Snabbkoppling, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Snabbkoppling, lågt läckage
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, lågt läckage
Ny: Z80950/Typ/d7 Ny: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Multiple shut-off coupling, with valve, femal...
Ny: Z80960/Typ/d1 Ny: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Multiple shut-off coupling, with valve, hose ...
Ny: Z80960PL/Typ/d1 Ny: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Multiple shut-off coupling, with valve, Push-...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multikoppling, with valve, High Temperature
Z80HT/d1
Z80HT/...
Snabbkoppling, med backventil
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Snabbkoppling, med backventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Snabbkoppling, med backventil
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Snabbkoppling, Rostfritt stål, med backventil
Z80PL/d1
Z80PL/...
Snabbkoppling, with valve
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Snabbkoppling, with valve, 45° angled
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Snabbkoppling, with valve, 90° angled
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Snabbkoppling, med backventil
Z825/d4
Z825/...
Blindkoppling