Z810/d4xd7 | Nipplar | Anslutningar | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z810/d4xd7

Anslutningsnippel, med invändig sexkant, utan backventil

Val av produkt/utförande

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Produkt CAD-data
2,5 5 18 2,7 5 M5x0,5 Z810/5x5x0,5
2,5 7 20 2,7 5 M8x0,75 Z810/5x8x0,75
5 9 26 6 9 G1/4A Z810/9xG1/4
5 7 24 6 9 G1/8A Z810/9xG1/8
5 7 24 4,5 9 M7x1 Z810/9x7x1
5 7 24 5,1 9 M8x0,75 Z810/9x8x0,75
5 7 24 5,5 9 M9x1 Z810/9x9x1
5 7 24 6 9 M10x1 Z810/9x10x1
5 7 24 6 9 M11x1 Z810/9x11x1
5 9 26 6 9 M14x1,5 Z810/9x14x1,5
mer