Z819/Typ/d7 | Nipplar | Anslutningar | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z819/Typ/d7

Anslutningsnippel, med backventil

Z819/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Produkt CAD-data
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 G3/8A Z819/13/G3/8
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 M16x1,5 Z819/13/16x1,5