Z8196/Typ/nxd1xw1 | Kyltillbehör | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z8196/Typ/nxd1xw1

Multikoppling, Slangnippel, verktygssida

Z8196/Typ/nxd1xw1

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d1 w1 Produkt
70 104,4 95 120 136 13 6 9 90 Z8196/13/6x9x90
70 104,4 95 120 136 13 6 13 90 Z8196/13/6x13x90
70 104,4 95 164 200 13 12 9 90 Z8196/13/12x9x90
70 104,4 95 164 200 13 12 13 90 Z8196/13/12x13x90
106 134,4 125 220 240 13 20 9 90 Z8196/13/20x9x90
106 134,4 125 220 240 13 20 13 90 Z8196/13/20x13x90

Nya HASCO multikopplingssystem med lågt läckage kan användas för koppling av tempereringskretsar i ett enda arbetssteg. Riggning utförs snabbt och enkelt utan risk för förväxling av ledningar. Beprövade HASCO system Z809../..., Z819../... med plantätade frontytor förhindrar säkert att tempereringsvätska läcker ut vid bortkoppling. Den modulära konstruktionen ger individuella konfigurationer samt integration i befintliga system.

  • Central koppling av tempereringsledningar
  • Säker och enkel förregling
  • Betydligt kortare riggningstider
  • 6-, 12- och 20-delade system tillgängliga
  • Ingen risk för förväxling
  • Individuellt bestyckningsbara