Z965/b1xa1xl1 | Kärnkylning | Omriktning och tätning | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra och analysera webbplatsen samt för att förbättra onlineutbudet. I
sekretesspolicyn hittar du ytterligare information och möjligheter för att stänga av dessa cookies. Genom att klicka på
OK-knappen godkänner du användningen.

OK
Produkter
Produkter
K-standard
P-standard
Z-standard
Hetkanal
Kontakt
Boka tid
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
Z965/b1xa1xl1

Vattendelare, for core cooling

Z965/b1xa1xl1

max. 135 °C
PA / GRP

Val av produkt/utförande

Pos2 t1 l2 d2 d1 b1 a1 l1 Produkt CAD-data
Z98/9,5x1,5 10 13 M6 11,9 1,5 8 180 Z965/1,5x8x180
Z98/9,5x1,5 10 13 M6 11,9 1,5 10 180 Z965/1,5x10x180
Z98/11,8x2,4 11,5 16 M8 15,8 1,8 12 250 Z965/1,8x12x250
Z98/11,8x2,4 11,5 16 M8 15,8 1,8 15 250 Z965/1,8x15x250