Z9645/d1xa1xa2 | Omriktare | Omriktning och tätning | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z9645/d1xa1xa2

Omriktare

Z9645/d1xa1xa2

2.0401/Viton

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

r1 h1 t1 a3 b1 l1 d3 d2 d1 a1 a2 Produkt CAD-data
9 16 9 64 18 80 14 9 8 26 30 Z9645/8x26x30
9 16 9 87 18 103 14 9 8 49 53 Z9645/8x49x53
9 16 9 132 18 148 14 9 8 94 98 Z9645/8x94x98
11 16 9 70 22 90 15 9 10 28 34 Z9645/10x28x34
11 16 9 83 22 103 15 9 10 41 47 Z9645/10x41x47
11 16 9 128 22 148 15 9 10 84 90 Z9645/10x84x90