Z8525/d1xl1/Typ
EPDM slang
Val av produkt/utförande
style |
p |
min.r1 |
d2 |
d1 |
l1 |
Typ |
Produkt |
blau / blue |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
1 |
Z8525/9x10000/1
|
rot / red |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
2 |
Z8525/9x10000/2
|
schwarz / black |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
3 |
Z8525/9x10000/3
|
blau / blue |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
1 |
Z8525/9x50000/1
|
rot / red |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
2 |
Z8525/9x50000/2
|
schwarz / black |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
3 |
Z8525/9x50000/3
|
blau / blue |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
1 |
Z8525/13x10000/1
|
rot / red |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
2 |
Z8525/13x10000/2
|
schwarz / black |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
3 |
Z8525/13x10000/3
|
blau / blue |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
50000 |
1 |
Z8525/13x50000/1
|
The new HASCO EPDM hose Z8525/... with a high-strength, synthetic textile reinforcement is used preferentially for temperature control systems operating with water or superheated steam.
Alla produkter i kategorin - Slangar
Z84/...
PVC-slang, transparent - vit
Z85/...
PVC-slang, transparent - vit, med vävarmering
Z850/...
PVC-slang
, transparent - blå, vävarmerad
Z851/...
PVC-slang, transparent - röd, med vävarmering...
Z853/...
Vitonslang, med metallväv
Z854/...
PTFE-slang, med metallväv
Z855/...
Metallslang, med metallväv
Z8560/...
PFA högtemperatursslang
Z86/.../VA
Slangklämma, Rostfritt stål