Z855/Typ/l1xd1 | Slangar | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z855/Typ/l1xd1

Metallslang, med metallväv

Val av produkt/utförande

p sw1 min.r d2 Typ l1 d1 Produkt
30 17 80 6 9 500 M14x1,5 Z855/9/500x14x1,5
30 17 80 6 9 1000 M14x1,5 Z855/9/1000x14x1,5
30 17 80 6 9 2000 M14x1,5 Z855/9/2000x14x1,5
30 22 125 8 13 500 M16x1,5 Z855/13/500x16x1,5
30 22 125 8 13 1000 M16x1,5 Z855/13/1000x16x1,5
30 22 125 8 13 2000 M16x1,5 Z855/13/2000x16x1,5
30 30 140 12 19 1000 M24x1,5 Z855/19/1000x24x1,5
30 30 140 12 19 2000 M24x1,5 Z855/19/2000x24x1,5