Z8570/d1xl1/Typ | Slangar | Tempereringssystem | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z8570/d1xl1/Typ

Värmeskyddsslang

Z8570/d1xl1/Typ

max. 220°C

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

style d2 d1 l1 Typ Produkt
blau/blue 22 18 10000 1 Z8570/18x10000/1
rot/red 22 18 10000 2 Z8570/18x10000/2
blau/blue 27 22 10000 1 Z8570/22x10000/1
rot/red 27 22 10000 2 Z8570/22x10000/2
blau/blue 34 30 10000 1 Z8570/30x10000/1
rot/red 34 30 10000 2 Z8570/30x10000/2