Z4912/d1xl1 | Avluftningsenheter | Utstötning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z4912/d1xl1

Avblåsningsventil, pneumatisk, cylindrisk gänga

Z4912/d1xl1

max. 250°C
1.4301
DLC belagd

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

l3 l2 d1 l1 Produkt CAD-data
8 17,8 6 15 Z4912/6x15
11 23,6 8 20 Z4912/8x20
14 30 12 26 Z4912/12x26
17 37 16 32 Z4912/16x32