Z412/d1xl1
Utstötare, plasmanitrerad, cylindrisk skalle
Z412/d1xl1
WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-1
Val av produkt/utförande
r1 |
k1 |
d2 |
d1 |
l1 |
Produkt |
CAD-data |
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
100 |
Z412/1,5x100
|
|
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
125 |
Z412/1,5x125
|
|
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
160 |
Z412/1,5x160
|
|
The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.
Alla produkter i kategorin - Utstötarstift
Z40/...
Utstötare, cylindrisk skalle
Z400/...
Utstötare, cylindrisk skalle
Z41/...
Utstötare
, cylindrisk skalle
Z410/...
Utstötare, rotationssäker skalle
Z412/...
Utstötare, plasmanitrerad, cylindrisk skalle
Z413/...
Utstötare, Rostri, cylindrisk skalle
Z42/...
Utstötare, med koniskt huvud, konisk skalle
Z43/...
Utstötare, konisk skalle, med koniskt huvud
Z44/...
Utstötare, förstärkt, utstötare med ansats oc...
Z441/...
Utstötare, cylindrisk skalle, förstärkt
Z443/...
Utstötare, cylindrisk skalle, förstärkt