Z441/d1xl1 | Utstötarstift | Utstötare | Utstötning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z441/d1xl1

Utstötare, cylindrisk skalle, förstärkt

Z441/d1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN 1530-2

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

r1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
0,2 2 35 2 4 0,5 80 Z441/0,5x80
0,2 2 50 2 4 0,5 100 Z441/0,5x100
0,2 2 50 2 4 0,5 125 Z441/0,5x125
0,2 2 75 2 4 0,5 160 Z441/0,5x160